null

Artículo: 8241300.9101.02400
  • Alto flujo
  • Operación amortiguada
  • Solenoide intercambiable sin herramientas (Click-on®)
Medio:Gases y líquidos neutros
Tamaño de la conexión:NPT3/4
Funcionamiento:2/2
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:0.1 ... 16 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Gases y líquidos neutros
Tamaño de la conexión:NPT3/4
Funcionamiento:2/2
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:0.1 ... 16 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Temperatura de trabajo (fluido):-10 ... 90 °C
Valor KV:6.1 m3/h
Materiales - Asiento de la junta:NBR