Válvulas Herion de interface Namur con accionamiento eléctrico indirecto

Artículo: 9710010304602400
  • Junta reversible que permite funciones 3/2 o 5/2
  • Recirculación del aire a escape
  • Sin posibilidad de bloqueo en la conmutación, incluso con muy poco caudal de alimentación
  • Seguridad en caso de fallo de energía eléctrica (diseño monoestable)
  • Mando manual co
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:2 ... 8 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:2 ... 8 bar
Temperatura de trabajo:-25 ... 50 °C
Temperatura de trabajo (fluido):-15 ... 60 °C
Conexin eléctrica:DIN EN 175301-803
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado
Materiales - Juntas:NBR