Cilindro NFPA Serie A en aluminio 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", amortiguación ajustable, con pistón magnético y montaje MP1

Artículo: A1277B1-3.25X1.000-PS
  • Pistón magnético estándar
  • Los modelos con amortiguación tienen tornillo captivo de ajuste regulable
  • Construido con los mejores materiales
  • Montajes integrados
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado
Materiales - émbolo:Aluminio
Materiales - Vástago del émbolo:Acero cromado duro
Materiales - Juntas:Nitrilo

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado
Materiales - émbolo:Aluminio
Materiales - Vástago del émbolo:Acero cromado duro
Materiales - Juntas:Nitrilo