B17 Filter Regulator, 1-1/4" PTF, 1 liter manual drain, 40µm

Artículo: A17-A96-M3SA
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Screw-on bowl reduces maintenance time
  • Protects air operated devices by removing liquid and solid contaminants
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1-1/4" PTF
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
Tamaño de la conexión:1-1/4" PTF
Presión de trabajo máxima:17.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con
Capacidad del depósito:1.00 l
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo