B17 Filter Regulator, 1" PTF, 0.5 liter automatic drain, 5µm

Artículo: B17-896-F1LA
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Screw-on bowl reduces maintenance time
  • Protects air operated devices by removing liquid and solid contaminants
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1" PTF
Presión de trabajo máxima:17.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1" PTF
Presión de trabajo máxima:17.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con
Capacidad del depósito:0.50 l
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo