B17 Filter Regulator, G1-1/4", 0.5 liter manual drain, 40µm

Artículo: B17-A97-B3LG
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Screw-on bowl reduces maintenance time
  • Protects air operated devices by removing liquid and solid contaminants
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1-1/4
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
Tamaño de la conexión:G1-1/4
Presión de trabajo máxima:17.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Capacidad del depósito:0.50 l
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo