Excelon filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Artículo: B73G-4AK-AP3-RMN
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular con otros productos Excelon
  • Alta eficacia en la eliminación de agua y partículas sólidas
  • Depósito con sistema de montaje tipo bayoneta
  • Pomo de regulación con bloqueo y accesorio antimanipulación
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Conexión de manómetro:1/4" PTF
Materiales - Pomo de ajuste:Resina de acetal
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Depósito:Policarbonato con guarda metálica
Materiales - Elastómeros:Neopreno
Materiales - Elemento filtrante:Polipropileno sinterizado
Series:Excelon