Filtro/Regulador Excelon Serie B74G, purga automática, vaso metálico, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo: B74G-4AT-AD3-RMN
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular con otros productos Excelon
  • Alta eficacia en la eliminación de agua y partículas sólidas
  • Depósito con sistema de montaje tipo bayoneta
  • Pomo de regulación con bloqueo y accesorio antimanipulación
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Conexión de manómetro:1/4" PTF
Capacidad del depósito:0.20 l
Materiales - Pomo de ajuste:Resina de acetal
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo
Materiales - Elemento filtrante:Polipropileno sinterizado
Series:Excelon

Accesorios