Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 5 µm, 0.7-17 bar, manual drain

Artículo: B82G-2AT-QD1-RSG
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
  • New filter maintenance system
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Integrated Gauge
Materiales - Depósito:Aluminio
Series:Excelon Plus