Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 5 µm, 0.7-17 bar, manual drain

Artículo: B84G-3GT-QP1-RSG
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
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
Tamaño de la conexión:G3/8
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Integrated Gauge
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Series:Excelon Plus