Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 40 µm, 0.7-17 bar, automatic drain

Artículo: B84G-4AT-AP3-RSN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Series:Excelon Plus