Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 5 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Artículo: B84G-4AT-QP1-RMN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
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
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Series:Excelon Plus