Excelon Plus Filter/Regulator, G1/2", 40 µm, 0.7-17 bar, automatic drain

Artículo: B84G-4GT-AP3-RSN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
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
Tamaño de la conexión:G1/2
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Series:Excelon Plus