Excelon Plus Filter/Regulator, G1/2", 5 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Artículo: B84G-4GT-QP1-RFG
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 4 bar
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
Tamaño de la conexión:G1/2
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 4 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Integrated Gauge
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Series:Excelon Plus