Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Artículo: B84G-6GT-QD3-RFN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/4
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 4 bar
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
Tamaño de la conexión:G3/4
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 4 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Sin
Materiales - Depósito:Aluminio
Series:Excelon Plus