Banjo con tornillo escamoteado (regulación en la salida)

Artículo: C0TB00818
  • Los racores Pneufit® C de Norgren están listos para utilizarse, ofreciendo un montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas, proporcionando un caudal óptimo
  • Pinza de sujeción en acero inoxidable para sujetar tubos de nylon o poliuretano (85 o 95 D)
Medio:Aire comprimido
Rosca:R1/8
Forma:Banjo
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Presión de trabajo:-0.9 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:0 ... 60 °C

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Rosca:R1/8
Forma:Banjo
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Presión de trabajo:-0.9 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:0 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Plástico PBT
Materiales - Juntas:NBR (libre de silicona)
Series:Pneufit C

Accesorios

Manguera

Manguera de nylon de 8 mm, color natural, rollo 25 mts.

Artículo:PA2-0008025C
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Longitud:25 m

Manguera de nylon de 8 mm, color natural, rollo 100 mts.

Artículo:PA2-0008100
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Longitud:100 m