Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 2-1/2" de diámetro, carrera de 2", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo: EJ1255A1-2.50X2.000
  • Sellos ecológicos de impacto que cumplen con los requerimientos de ruido OSHA
  • Dimensionalmente intercambiables con otros cilindros NFPA
  • Durable Construcciónn en acero para aplicaciones industrialess
  • Considerado para servicio sin lubricantes añadidos, no r
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:7/16 x 20
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado;Acero

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:7/16 x 20
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Aluminio anodizado;Acero