Cilindro NFPA Serie EA en aluminio, 4" de diámetro, carrera de 1", montaje de horquilla fija MP1, sellos ecológicos amortiguadores de impacto, sin amortiguación ajustable

Artículo: EJ1255B1-4.00X1.000
  • Sellos ecológicos de impacto que cumplen con los requerimientos de ruido OSHA
  • Dimensionalmente intercambiables con otros cilindros NFPA
  • Durable Construcciónn en acero para aplicaciones industrialess
  • Considerado para servicio sin lubricantes añadidos, no r
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:3/4 x 16
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:3/4 x 16
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero