Filtro de uso general Serie F18, 40 µm, purga automática, conexión 1-1/2" PTF

Artículo: F18-B00-A3DA
  • Filtros de conexión directa con alta eficacia en la eliminación de agua
  • Alto flujo con mínima caída de presión
  • Indicador de nivel de líquido claramente visible
  • Dos conexiones de manómetro en la parte superior del cuerpo para la instalación de manómetros de presión
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Presión de trabajo:0 ... 17 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Presión de trabajo:0 ... 17 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Neopreno
Materiales - Elemento filtrante:Bronce sinterizado

Accesorios

Kits de mantenimiento

Elemento filtrante

Artículo:5882-13
Elemento filtrante:40.00 µm