Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 5 µm, purga manual, conexión 1/2" PTF

Artículo: F22-400-M1DA
  • Materiales según recomendaciones naCe (revisión MR-0175, 2002) elemento filtrante 25 µm como standard Depósitos metálicos orientables con visor
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Tipo de purga:Manual
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Materiales - Cuerpo:Acero inoxidable

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Tipo de purga:Manual
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Materiales - Cuerpo:Acero inoxidable
Materiales - Depósito:Acero inoxidable
Materiales - Elastómeros:Goma sintética
Materiales - Elemento filtrante:Acero inoxidable sinterizado

Accesorios

Kits de mantenimiento