Filtro para eliminar aceite Serie F72C, purga automática, vaso transparente, conexión 1/4" PTF

Artículo: F72C-2AD-AL0
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular con otros productos Excelon
  • Alta eficacia en eliminación de partículas sólidas
  • Depósito con sistema de montaje tipo bayoneta
  • Indicador de colmataje estándar
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Elemento filtrante:0.01 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Cuerpo:Zinc

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Elemento filtrante:0.01 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Depósito:Policarbonato
Materiales - Elastómeros:Nitrilo
Materiales - Elemento filtrante:Fibra sintética y espuma de poliuretano
Series:Excelon