Filtro de uso general Serie F72G, purga automática, vaso metálico, conexión 1/4" ISO G

Artículo: F72G-2GN-AE3
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular con otros productos Excelon
  • Depósito con sistema de montaje tipo bayoneta
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Temperatura de trabajo:-34 ... 65 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Cuerpo:Zinc

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Temperatura de trabajo:-34 ... 65 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Depósito:Zinc
Materiales - Elastómeros:Nitrilo;Neopreno
Materiales - Elemento filtrante:Polipropileno sinterizado
Series:Excelon