Filtro de uso general Serie F73G, purga manual, vaso metálico, conexión 1/2" PTF

Artículo: F73G-4AN-QD3
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular con otros productos Excelon
  • Depósito con sistema de montaje tipo bayoneta
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Materiales - Cuerpo:Aluminio

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo;Neopreno
Materiales - Elemento filtrante:Polipropileno sinterizado
Series:Excelon