Excelon Plus General Purpose Filter, 1/4" NPT, 40 µm filter, automatic drain

Artículo: F82G-2AN-AP3
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-10 ... 60 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:-10 ... 60 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Materiales - Elemento filtrante:General Purpose
Series:Excelon Plus