Excelon Plus General Purpose Filter, 3/8" NPT, 5 µm filter, automatic drain

Artículo: F82G-3AN-AP1
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:3/8" PTF
Temperatura de trabajo:-10 ... 60 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:3/8" PTF
Temperatura de trabajo:-10 ... 60 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Materiales - Elemento filtrante:General Purpose
Series:Excelon Plus