Excelon Plus General Purpose Filter, G3/8", 5 µm filter, automatic drain

Artículo: F82G-3GN-AD1
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
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
Tamaño de la conexión:G3/8
Temperatura de trabajo:-20 ... 65 °C
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Purga automática
Materiales - Depósito:Aluminio
Materiales - Elemento filtrante:General Purpose
Series:Excelon Plus