Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo: J1233A1-2.00X10.000
  • Dimensionalmente intercambiable con otras marcas de actuadores NFPA
  • Durable construcción en acero para aplicaciones industriales
  • Considerado para servicio sin lubricantes añadidos, no requiere lubricación en línea
  • Montajes integrados para simplificar los
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:7/16 x 20
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:7/16 x 20
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero
Materiales - Vástago del émbolo:Acero cromado