Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo: J1277B1-3.25X5.000
  • Dimensionalmente intercambiable con otras marcas de actuadores NFPA
  • Durable construcción en acero para aplicaciones industriales
  • Considerado para servicio sin lubricantes añadidos, no requiere lubricación en línea
  • Montajes integrados para simplificar los
  • Los modelos con amortiguación tienen tornillo captivo de ajuste regulable
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:3/4 x 16
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Funcionamiento:Doble efecto
Rosca del vástago del émbolo:3/4 x 16
Estándar:NFPA
Materiales - Cuerpo:Acero
Materiales - Vástago del émbolo:Acero cromado