Lubricador micro-fog Excelon Serie L72M, vaso plastico, conexión 3/8" ISO G

Artículo: L72M-2GP-QTN
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular
  • El sensor de caudal proporciona una relación constante aceite/aire para una amplia gama de caudales
  • Visor de goteo de aceite que puede observarse desde todos los ángulos, simplificando el ajuste
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Tipo de purga:Manual
Tipo de niebla:Micro fog

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Tipo de purga:Manual
Tipo de niebla:Micro fog
Capacidad del depósito:0.05 l
Punto de inicio:0.94 dm3/s
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Depósito:Policarbonato
Materiales - Elastómeros:Nitrilo;Neopreno;Geolast®
Series:Excelon