Lubricador micro-fog Excelon Serie L73M, vaso plastico, conexión 1/2" PTF

Artículo: L73M-4AP-QTN
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular
  • El sensor de caudal proporciona una relación constante aceite/aire para una amplia gama de caudales
  • Visor de goteo de aceite que puede observarse desde todos los ángulos, simplificando el ajuste
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Tipo de purga:Manual
Tipo de niebla:Micro fog

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Temperatura de trabajo:-34 ... 50 °C
Tipo de purga:Manual
Tipo de niebla:Micro fog
Capacidad del depósito:0.10 l
Punto de inicio:0.71 dm3/s
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Depósito:Policarbonato
Materiales - Elastómeros:Nitrilo;Neopreno
Series:Excelon