Cilindros NFPA en aluminio Serie NEN, 1-1/2" de diámetro, carrera de 3", pistón magnético, sin montaje, con amortiguación ajustable

Artículo: NEN1CX3
  • Precio competitivo
  • Pistón magnético estándar
  • Cojín ajustable estándar
  • Construcción de tuerca estándar
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Presión de trabajo:0.5 ... 9.7 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Fundición de aluminio pintado

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Presión de trabajo:0.5 ... 9.7 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Fundición de aluminio pintado