ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 100mm stroke

Artículo: PRA/182032/M/100
  • Conforme a ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 y NFE 49-003-2
  • Perfil con tirantes ocultos
  • Altas prestaciones, seguridad de funcionamiento y fiabilidad
  • Juntas de Poliuretano que aseguran un funcionamiento con baja fricción y gran duración
  • Los interruptores quedan integrados en el perfil
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:Doble efecto
Presión de trabajo:1 ... 16 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Diámetro del cilindro:32 mm

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:Doble efecto
Presión de trabajo:1 ... 16 bar
Temperatura de trabajo:-20 ... 80 °C
Diámetro del cilindro:32 mm
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Fuerza teórica:482 N
Materiales - Vástago del émbolo:Acero inoxidable (Martensítico)
Materiales - Juntas:Poliuretano

Accesorios

Racores

Conector codo 90° rotable, tubo 6 mm D/E, rosca 1/8" ISO G

Artículo:C02470618
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga

Kits de mantenimiento

Kits de mantenimiento DA/8000, 32 mm de diámetro

Artículo:QA/8032/00
Diámetro del cilindro:32 mm

Interruptores

Interruptores magnéticos Serie M/50

Artículo:M/50/LSU/5V
Funcionamiento:Reed normalmente abierto
Estándar:EN 60529;EN 60947-5-2
Voltaje:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Manguera

Manguera de nylon de 6 mm, color natural, rollo de 25 mts,

Artículo:PA2-0006025C
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Longitud:25 m

Manguera de nylon de 6 mm, color natural, rollo 100 mts.

Artículo:PA2-0006100
Estándar:DIN 74324
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Longitud:100 m