Filtro/regulador-lubricador miniatura Serie PTH, purga manual, lubricador micro-fog, conexión 1/4" PTF

Artículo: PTH-200-M3AA
  • Diseño compacto
  • El filtro elimina líquidos y partículas sólidas debajo de los 5 μm
  • Perilla de ajuste "presionar para bloquear" con opción resistente a manipulación
  • Lubricador micro-fog que provee lubricación a una o más herramientas u otros dispositivos
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:0 ... 125 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Temperatura de trabajo:0 ... 125 °C
Elemento filtrante:40.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.3 ... 7 bar
Tipo de niebla:Micro fog
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con
Conexión de manómetro:1/8" PTF
Capacidad del depósito:1.00 l
Materiales - Pomo de ajuste:Acetal
Materiales - Cuerpo:Zinc
Materiales - Caperuza:Acetal
Materiales - Depósito:Policarbonato
Materiales - Elastómeros:Nitrilo
Materiales - Elemento filtrante:Polipropileno sinterizado