Regulador de uso general Serie R17, pomo de regulación, con escape, sin manómetro, rango de presión de salida de 10 a 250 psi, conexión 1-1/2" NPT

Artículo: R17-B00-RGSA
  • Respuesta precisa y rápida a los cambios en la demanda de caudal y las variaciones de presión de línea
  • Válvula reguladora balanceada que minimiza los efectos en la presión de entrada en la presión de salida
  • Modelos con alivio estándar permiten la reducción de la presión de salida incluso cuando no existe consumo de aire
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con
Conexión de manómetro:1/4" PTF
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo

Accesorios