Regulador Serie R73G, pomo de regulación, con manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo: R73G-4AK-RMG
  • El diseño Excelon permite la instalación en línea o modular
  • Válvula de control diseñada para una óptima regulación
  • Los modelos estándar con escape permiten una reducción de la presión de salida cuando en el sistema existe una sobrepresión
  • Pomo de regulación con bloqueo, accesorio antimanipulación
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Temperatura de trabajo:-34 ... 80 °C
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Descarga/No descarga:Con escape
R46 - Gauge:Con
Conexión de manómetro:1/4" PTF
Materiales - Pomo de ajuste:Resina de acetal
Materiales - Cuerpo:Aluminio
Materiales - Caperuza:Aluminio
Materiales - Elastómeros:Nitrilo
Series:Excelon