Reguladores para bebidas detallados en U.L.. Reguladores de presión en bombonas de gas (CO2) para sistemas dispensadores de refrescos y cerveza

Artículo: R83-200-NNNA
  • Listado Underwriters Laboratories, Inc. (archivo número SA1089)
  • Los reguladores R81 y C81 configurados con válvulas de alivio integrales y válvulas check de Salida cumplen los requerimientos de los párrafos 4.5 y 4.6 del panfleto TD02 de la NSDA. Procedim
Medio:Aire, Argón, Dióxido de Carbono, Krypton, Neon, Nitrógeno y Xenón. Consulte con IMI Norgren para uso con otros gases, incluyéndo Oxígeno.
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:-18 ... 60 °C
Gama de presión:0.7 ... 12 bar
Descarga/No descarga:Sin escape
Materiales - Cuerpo:Latón

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire, Argón, Dióxido de Carbono, Krypton, Neon, Nitrógeno y Xenón. Consulte con IMI Norgren para uso con otros gases, incluyéndo Oxígeno.
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:-18 ... 60 °C
Gama de presión:0.7 ... 12 bar
Descarga/No descarga:Sin escape
Materiales - Cuerpo:Latón
Materiales - Caperuza:Zinc
Materiales - Juntas:Nitrilo

Accesorios

Kits de mantenimiento