Regulador para agua Serie R91G, sin escape, sin manómetro, rango de presión de salida de 5 a 125 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo: R91G-2AK-NLN
  • Diseñado para uso con agua deionizada y sistemas de agua potable
  • Plástico (excepto montaje) aprobado por NSF
  • Todos los elastómeros están de conformidad con la CFR 21 para el contacto con agua y alimentos
  • Sólo modelos sin escape
Medio:Agua potable, agua desionizada
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:2 ... 52 °C
Gama de presión:0.3 ... 8.6 bar
Descarga/No descarga:Sin escape
Conexión de manómetro:NPTF1/8

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Agua potable, agua desionizada
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Temperatura de trabajo:2 ... 52 °C
Gama de presión:0.3 ... 8.6 bar
Descarga/No descarga:Sin escape
Conexión de manómetro:NPTF1/8
Materiales - Cuerpo:Acetal
Materiales - Caperuza:Acetal