Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo: RP300X2.000-DAP
  • Modelos indispensables
  • Sellos ecológicos opcionales
  • Una amplia gama de diámetros
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Presión de trabajo máxima:17.2 bar
Temperatura de trabajo:-29 ... 93 °C
Materiales - Cuerpo:Inox 304
Materiales - émbolo:Aleación de aluminio

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Presión de trabajo máxima:17.2 bar
Temperatura de trabajo:-29 ... 93 °C
Materiales - Cuerpo:Inox 304
Materiales - émbolo:Aleación de aluminio
Materiales - Vástago del émbolo:Acero cromado