Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo: SXE0574A500013JB
  • Corredera y camisa anticorrosión para una duración máxima
  • Solenoides de bajo consumo con mando manual como estándar
  • Amplia gama de sub-bases y accesorios
Medio:Aire comprimido
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Voltaje:12 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:16.0 bar
Temperatura de trabajo:-15 ... 80 °C
Talla ISO:ISO #2

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Voltaje:12 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:16.0 bar
Temperatura de trabajo:-15 ... 80 °C
Talla ISO:ISO #2
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Materiales - Cuerpo:Fundición de aluminio
Materiales - Tuercas y tornillos:Acero cincado
Materiales - Juntas:Nitrilo;Juntas de alta temperatura
Materiales - Corredera y manguito:Aluminio anodizado con revestimiento especial
Series:ISO Star

Accesorios