Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo: SXE95731800013JB
  • Corredera y camisa anticorrosión para una duración máxima
  • Solenoides de bajo consumo con mando manual como estándar
  • Amplia gama de sub-bases y accesorios
Medio:Aire comprimido
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Temperatura de trabajo:-15 ... 80 °C
Talla ISO:ISO #1
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Accionamiento:Solenoide/muelle
Voltaje:24 V.c.c.
Temperatura de trabajo:-15 ... 80 °C
Talla ISO:ISO #1
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Materiales - Cuerpo:Fundición de aluminio
Materiales - Tuercas y tornillos:Acero cincado
Materiales - Juntas:Nitrilo;Juntas de alta temperatura
Materiales - Corredera y manguito:Aluminio anodizado con revestimiento especial
Series:ISO Star

Accesorios