Válvulas solenoides en línea

Artículo: V50A513A-A218AB
  • Válvulas en línea de alto caudal
  • Diseño compacto y robusto
  • Montaje flexible en línea y manifold
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire
Voltaje:110/120Vac 50/60Hz, 3.7/3.2 VA
Presión de trabajo máxima:8.0 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/8
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire
Voltaje:110/120Vac 50/60Hz, 3.7/3.2 VA
Presión de trabajo máxima:8.0 bar
Presión de trabajo:2 ... 8 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 50 °C
Mando manual:Pulsar y girar
Materiales - Cuerpo:Aleación de aluminio;Fundición de aluminio
Materiales - Tuercas y tornillos:Acero niquelado