Válvulas solenoides en línea

Artículo: V52C417A-A213JB
  • Válvulas en línea de alto caudal
  • Diseño compacto y robusto
  • Montaje flexible en línea y manifold
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c., 2 W

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c., 2 W
Presión de trabajo máxima:8.0 bar
Presión de trabajo:2 ... 8 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 50 °C
Mando manual:Pulsar y girar
Materiales - Cuerpo:Aleación de aluminio;Fundición de aluminio
Materiales - Tuercas y tornillos:Acero niquelado