Inline Valves - Solenoid

Artículo: V61B811A-A2000
  • Alto flujo
  • Bajo consumo (2 W)
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:CAP
Presión de trabajo:3 ... 10 bar

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/4
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:CAP
Presión de trabajo:3 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Piloto:Interno
Mando manual:Girar para bloquear
Materiales - Cuerpo:Aluminio