Válvulas solenoides en línea

Artículo: V62C413A-A218JB
  • Alto flujo
  • Bajo consumo (2 W)
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:120Vac

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:120Vac
Presión de trabajo:2 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Conexin eléctrica:22mm estándar industrial
Mando manual:Pulsar y girar
Materiales - Cuerpo:Aluminio