Válvulas solenoides en línea

Artículo: V62C611A-A213JB
  • Bajo consumo
  • Alto flujo
  • Libre de mantenimiento
  • Longitud fija del manifold disponible
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:TCB
Voltaje:24 V.c.c.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G3/8
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:TCB
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:2 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Temperatura de trabajo (fluido):-10 ... 50 °C
Conexin eléctrica:22mm estándar industrial
Piloto:Interno
Mando manual:Pulsar y girar