Inline Valves - Solenoid

Artículo: V63D411A-A3000
  • Alto flujo
  • Bajo consumo (2 W)
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Presión de trabajo:2 ... 8 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Presión de trabajo:2 ... 8 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Piloto:Interno
Mando manual:Sólo pulsar
Materiales - Cuerpo:Aluminio