Válvulas solenoides en línea

Artículo: V63D511A-A213JB
  • Alto flujo
  • Bajo consumo (2 W)
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:2 ... 10 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:G1/2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo:2 ... 10 bar
Temperatura de trabajo:-10 ... 50 °C
Conexin eléctrica:22mm estándar industrial
Mando manual:Pulsar y girar
Materiales - Cuerpo:Aluminio