Válvula manual giratoria

Artículo: VHLA302-03
  • Maneta fácil de agarrar y girar
  • Posición central con bloqueo
  • Opción de montaje en panel
  • Funciones de 2 o 3 posiciones disponibles
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:4/2
Presión de trabajo máxima:9.7 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Aluminio

Cad

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Funcionamiento:4/2
Presión de trabajo máxima:9.7 bar
Temperatura de trabajo:-5 ... 60 °C
Materiales - Cuerpo:Aluminio