ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo: Y013AA1H2BS
  • Acero Inoxidable 316 L
  • SIL 3 o SIL 4 (SIL4 en configuración redundante)
  • Burbuja ajustada
  • Acción directa
Medio:Aire comprimido;Gas Natural
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c.

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido;Gas Natural
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Función:NC
Voltaje:24 V.c.c.
Certificación:ATEX;IECEx;FM;T6 y T4
Conexin eléctrica:1/2NPT
Materiales - Cuerpo:Acero inoxidable (1.4404/316L)
Materiales - Juntas:Nitrilo

Accesorios

Accesorios

Válvulas de escape rápido Maxseal, conexión 1/4" NPT

Artículo:QEV13AA1H00S
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Filtro/regulador Maxseal Serie IFR, 40 µm, purga manual, con manómetro, conexión 1/4" NPT

Artículo:YR2ACA1H1BS040
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:50.00 µm