Filtro/regulador Maxseal Serie IFR, 40 µm, purga manual con manómetro, conexión 1/4" NPT

Artículo: YR2ACA3H1BS005
  • IFR (Filtro Regulador de Instrumentación)
  • Completamente en Acero Inoxidable 316L
  • Alto flujo
  • Mantiene el ajuste de presión mientras se incrementa el flujo
  • Totalmente ventilado
  • Fiable y de larga vida útil, ideal para instalar sólo una vez
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.5 ... 10 bar
R46 - Gauge:Sin

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Elemento filtrante:5.00 µm
Tipo de purga:Manual
Gama de presión:0.5 ... 10 bar
R46 - Gauge:Sin
Materiales - Asiento de la junta:NBR